CSA
Godkännande-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62748Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkännande-ID: 40034876Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |