UP 6/ 1-L BU - Kontakt
3060746

Kontakt, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2- 6 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter