Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UKK 5-DIO/O-U - Komponentradplint
2791016

Komponentradplint, med integrerade dioder, märkström: 0,5 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, 1:a och 2:a plan, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Det finns tvåplans-diodplintar med olika anslutningar för olika applikationer