Kommunikationsadaptern erbjuder en tidssparande trådningslösning genom sitt innovativa jackningskoncept. Åtta MINI Analog Pro-signalomvandlare integreras snabbt och enkelt i ett Modbus/RTU-nätverk med kommunikationsadapter. Flexibla signalkombinationer och bortfall av I/O-ingångskort sparar kostnader och utrymme i kopplingsskåpet.
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
-
Kommunikationsmodul
2905634
Åtta MINI Analog Pro isolationsförstärkare och mätomvandlare integreras snabbt och enkelt i ett Modbus/RTU-nätverk med en kommunikationsadapter.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MINI Analog Pro |
| Isoleringsegenskaper: GB Standard | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 50 Veff |
| Provspänning ingång/utgång/försörjning | 0,5 kV |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 % |
| Överföringsfel maximalt | 0,1 % |
| Försörjning | |
| Försörjningsmärkspänningsområde | 12 V ... 24 V |
| Spänningsområde | 9,6 V ... 30 V |
| Strömförbrukning typisk | 110 mA (9,6 V DC) |
| Effektförbrukning | < 1000 mW |
| Användbara ingångar | potentialfri brytkontakt |
| Strömkälla | |
| Antal ingångar | 8 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Maximal ingångsström | 24 mA |
| Ingångsmotstånd strömingång | 50 Ω |
| maximal ingångsspänning | 5 V |
| Stödda protokoll | Modbus/RTU |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Överföringshastighet | 1,2 kbit/s |
| 2,4 kbit/s | |
| 4,8 kbit/s | |
| 9,6 kbit/s | |
| 19,2 kbit/s | |
| 38,4 kbit/s | |
| 57,6 kbit/s | |
| 115,2 kbit/s | |
| Datauppdateringstakt | 15 ms |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | D-SUB hona |
| Poltal | 9 |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusindikering | LED (grön) |
| Felindikering | LED röd |
| Bredd | 51,1 mm |
| Höjd | 104,1 mm |
| Djup | 56,8 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | PBT 7 % GF V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Fingerberöringsskydd) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | 4000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2022122308115724 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Monteringssätt | Montering genom påsättning |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2905634 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK112Z |
| Produktnyckel | DK112Z |
| GTIN | 4046356997119 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 194 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 199 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 526f0082-c107-474d-a61b-e9340563998c |
Kompatibla produkter
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Genomgångsplint 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Ingångssignalförstärkare 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Ingångssignalförstärkare 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Ingångssignalförstärkare 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Ingångssignalförstärkare 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Ingångssignalförstärkare 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Ingångssignalförstärkare 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Ingångssignalförstärkare 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Ingångssignalförstärkare 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Ingångssignalförstärkare 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Ingångssignalförstärkare 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Ingångssignalförstärkare 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Ingångssignalförstärkare 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Ingångssignalförstärkare 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Ingångssignalförstärkare 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Ingångssignalförstärkare 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Ingångssignalförstärkare 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Ingångssignalförstärkare 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Ingångssignalförstärkare 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Ingångssignalförstärkare 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Ingångssignalförstärkare 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Repeterare 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Repeterare 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Repeterare 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Repeterare 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Isolationsmodul 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Isolationsmodul 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Motståndstermometer mätomvandlare 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Motståndstermometer mätomvandlare 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Motståndstermometer mätomvandlare 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Motståndstermometer mätomvandlare 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Termoelement mätomvandlare 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Termoelement mätomvandlare 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Termoelement mätomvandlare 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Termoelement mätomvandlare 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Gränsvärdesbrytare 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Gränsvärdesbrytare 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekvensomvandlare 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekvensomvandlare 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekvensomvandlare 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekvensomvandlare 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Motstånds-/potentiometermätomformare 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Motstånds-/potentiometermätomformare 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Motstånds-/potentiometermätomformare 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Motstånds-/potentiometermätomformare 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Isolationsförstärkare 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Isolationsförstärkare 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekvensomvandlare 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekvensomvandlare 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge