Konfigurerbar, fritt inställningsbar analog frekvensomvandlare med extra kopplingsutgång, gränsvärdesfunktion och jackbar anslutningsteckning för omvandling av analoga normsignaler till frekvenssignaler eller till pulsbreddsmodulerade signaler (PWM-signaler). Vid ingången kan strömsignaler i området mellan 0 mA ... 24 mA och spänningssignaler i området från 0 V ... 12 V bearbetas. På utgångssidan är frekvenssignaler mellan 0 ... 11 kHz resp. PWM-signaler från 0 % ... 100 % möjliga. Dessutom kan utgången även användas som kopplingsutgång vilket gör att två kopplingströsklar kan ställas in oberoende av varandra. Det minsta mätintervallet uppgår till 1 mA resp. 0,5 V. Högsta möjliga precision erhålls vid ett mätintervall större än 10 mA resp. större än 5 V. Enheten kan konfigureras via en av de kostnadsfria mjukvarulösningarna. Standardinställningar genomförs även enkelt över DIP-omkopplare direkt vid enheten (se konfigurationstabell). Mätomvandlaren stöder felövervakning och NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-UI-FRO-PT
-
Frekvensomvandlare
2902032
E-nummer:
4262781
E-nummer:
4262781
Analog-frekvensomvandlare med gränsvärdesfunktion och jackbar anslutningsteknik för omsättning av normsignaler till frekvens- eller PWM-signaler. Konfigurerbar via DIP-omkopplare eller programvara. Push-in-anslutningsteknik, standardkonfiguration.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MINI Analog Pro |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| App | |
| Isoleringsegenskaper: GB Standard | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| App | |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| svar på en överföring (0-99%) | 120 ms (Samplerate 15 Hz) |
| 35 ms (Samplerate 60 Hz) | |
| 15 ms (Samplerate 240 Hz, kan endast ställas in (via mjukvara)) | |
| 130 ms (Samplerate 15 Hz) | |
| 40 ms (Samplerate 60 Hz) | |
| 20 ms (Samplerate 240 Hz, kan endast ställas in (via mjukvara)) | |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | 0,01 %/K |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Förstärkt isolation enligt IEC/EN 61010-1 |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Strömförbrukning typisk | 27 mA (12 V DC) |
| 13,5 mA (24 V DC) | |
| Effektförbrukning | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V (via DIP-switch) |
| 2 V ... 10 V (via DIP-switch) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP-switch) | |
| 1 V ... 5 V (via DIP-switch) | |
| 10 V ... 0 V (via DIP-switch) | |
| 10 V ... 2 V (via DIP-switch) | |
| 5 V ... 0 V (via DIP-switch) | |
| 5 V ... 1 V (via DIP-switch) | |
| 0 V ... 12 V (kan ställas in via programvara) | |
| Ingångssignal spänning maximal | 12 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (via DIP-switch) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP-switch) | |
| 0 mA ... 10 mA (via DIP-switch) | |
| 2 mA ... 10 mA (via DIP-switch) | |
| 20 mA ... 0 mA (via DIP-switch) | |
| 20 mA ... 4 mA (via DIP-switch) | |
| 10 mA ... 0 mA (via DIP-switch) | |
| 10 mA ... 2 mA (via DIP-switch) | |
| 0 mA ... 24 mA (kan ställas in via programvara) | |
| Ingångssignal ström maximal | 24 mA |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | > 120 kΩ |
| Ingångsmotstånd strömingång | ca. 50 Ω (+0,7 V för testdioder) |
| Frekvens: Frekvens/transistor | |
| Frekvensutgång | 0 Hz ... 10 kHz (via DIP-switch) |
| 0 Hz ... 5 kHz (via DIP-switch) | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz (via DIP-switch) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (via DIP-switch) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (via DIP-switch) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (via DIP-switch) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (via DIP-switch) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (via DIP-switch) | |
| 0 Hz ... 10,5 kHz (kan ställas in via programvara) | |
| Belastning min | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Utgångssignal PWM | 15,6 kHz (10 Bit, via DIP-switch) |
| 1,9 kHz (10 Bit, via DIP-switch) | |
| 3,9 kHz (12 Bit, via DIP-switch) | |
| 488 Hz (12 Bit, via DIP-switch) | |
| 977 Hz (14 Bit, via DIP-switch) | |
| 122 Hz (14 Bit, via DIP-switch) | |
| 244 Hz (16 Bit, via DIP-switch) | |
| 31 Hz (16 Bit, via DIP-switch) | |
| 31 Hz ... 15,6 kHz (kan ställas in via programvara) | |
| Belastning min | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Överföringsfel maximalt | < 0,2 % (PWM-frekvens 500 Hz) |
| < 0,5 % (500 Hz < PWM-frekvens 2000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < PWM-frekvens 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < PWM frekvens 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < PWM-frekvens 16000 Hz) | |
| Lastström maximal | 100 mA |
| Kopplingsström maximal | 30 V DC |
| över-/underskridande av mätområdet | kan ställas in (via programvara) |
| Direktstart: Transistor | |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Minimal kopplingsspänning | 1 V DC |
| Kopplingsström maximal | 30 V DC |
| Minimal kopplingsström | 100 µA |
| Kopplingsström maximal | 100 mA (30 V DC) |
| Signal | |
| Antal utgångar | 1 |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (med trådändhylsa) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-gränssnitt | |
| Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
| Felindikering | LED röd |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 109,81 mm |
| Djup | 119,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2902032 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1126 |
| Produktnyckel | DK1126 |
| GTIN | 4046356652049 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 117,72 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 117,72 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkännande-ID: E238705cUL Listed
Godkännande-ID: E238705DNV
Godkännande-ID: TAA000021EIECEx
Godkännande-ID: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
Godkännande-ID: TR TS_S_103.01.00081| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 5e96ac0d-c5a2-448b-a6f0-3929cc30925d |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulhållare 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulhållare 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Kontaktset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Kontaktset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge