UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd
0801589

Skylt för ändstöd, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i skylthållare, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 30 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

UniCard-märkningskortet UCT-EM (30x5) ... erbjuder skyltar för ändstödet CLIPFIX 35-5 ...
Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med kartskrivarna
Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål