Systemadaptern erbjuder en tidssparande trådningslösning genom sitt innovativa jackningskoncept. Åtta MINI Analog Pro-signalkonverterare ansluts enkelt till ett stysystem med jackbara systemkablage. Härmed reduceras kabeldragningsinsatsen risken för trådningsfel tydligt jämfört med PLC-sidig enkel kabeldragning.
MINI MCR-2-V8-FLK 16
-
Systemadapter
2901993
Åtta MINI Analog Pro isolationsförstärkare och omvandlare kan anslutas helt felfritt med låg arbetsinsats till ett styrsystem med systemadapter och systemkablage.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Produktfamilj | MINI Analog Pro |
| Isoleringsegenskaper: GB Standard | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 50 Vrms |
| Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 0,5 kV |
| Signal | |
| Antal ingångar | 8 |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Ingångssignal spänning maximal | 30 V |
| Ingångssignal ström maximal | 4 A (500 mA per kanal) |
| Antal utgångar | 8 |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Poltal | 16 |
| Delning | 2,54 mm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Bredd | 51,1 mm |
| Höjd | 104,1 mm |
| Djup | 56,8 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | PBT 7 % GF V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Fingerberöringsskydd) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Märkisolationsspänning | 50 V AC/DC |
| Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 63 °C |
| Märkisolationsspänning | 40 V AC/DC |
| Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 56 °C |
| Märkisolationsspänning | 30 V AC/DC |
| Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Märkisolationsspänning | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | PxCIF16ATEX2901993U |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | PxCIF22UKEX2901993U |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 22.0005U |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex ec IIC Gc |
| Certifikat | 2022122308115723 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex nA IIC T4 Gc U |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB 3836.1 |
| GB 3836.3 | |
| Monteringsläge | valfri |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Artikelnr | 2901993 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK112Z |
| Produktnyckel | DK112Z |
| GTIN | 4046356651813 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 142 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 132,6 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
Kompatibla produkter
-
FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR - Frontadapter 2314749
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Programvara 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Programvara 1371666
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - Frontadapter 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - Frontadapter 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - Frontadapter 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - Frontadapter 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - Frontadapter 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - Frontadapter 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299372
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Kabel 2318127
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M - Kabel 2318130
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M - Kabel 2318143
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - Kabel 2318156
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M - Kabel 2318172
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M - Kabel 2318185
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M - Kabel 2318198
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M - Kabel 2318211
-
CABLE-FLK16/OE/0,14/... - Kabel 2318224
-
CABLE-FLK16-OE-S/... - Kabel 2906637
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Genomgångsplint 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Ingångssignalförstärkare 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Ingångssignalförstärkare 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Ingångssignalförstärkare 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Ingångssignalförstärkare 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Ingångssignalförstärkare 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Ingångssignalförstärkare 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Ingångssignalförstärkare 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Ingångssignalförstärkare 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Ingångssignalförstärkare 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Ingångssignalförstärkare 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Ingångssignalförstärkare 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Ingångssignalförstärkare 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Ingångssignalförstärkare 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Ingångssignalförstärkare 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Ingångssignalförstärkare 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Ingångssignalförstärkare 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Ingångssignalförstärkare 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Ingångssignalförstärkare 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Ingångssignalförstärkare 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Ingångssignalförstärkare 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Repeterare 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Repeterare 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Repeterare 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Repeterare 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Ingångsisolator 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Ingångsisolator 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Temperaturomvandlare 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Motståndstermometer mätomvandlare 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Temperaturomvandlare 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Temperaturomvandlare 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Temperaturomvandlare 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Temperaturomvandlare 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Temperaturomvandlare 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Temperaturomvandlare 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Temperaturgränsvärdesbrytare 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Temperaturgränsvärdesbrytare 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekvensomvandlare 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekvensomvandlare 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekvensomvandlare 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekvensomvandlare 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Motståndsomvandlare 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Motståndsomvandlare 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Motståndsomvandlare 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Motståndsomvandlare 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - NAMUR-isolationsförstärkare 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - NAMUR-isolationsförstärkare 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekvensomvandlare 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekvensomvandlare 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge