Universell-konfigurerbar temperaturgränsvärdesbrytare med reläutgång och jackbar anslutningsteknik för omkoppling av temperaturgränsvärden. Vid ingången kan 2-, 3-, 4-ledare RTD- och TC-givare bearbetas. Vid utgången finns det ett relä med slutkontakt. Laster upp till 250 V AC/DC och max. 6 A kan omkopplas. Enheten kan konfigureras via en av de kostnadsfria mjukvarulösningarna eller en smartphone. Standardinställningar genomförs även enkelt över DIP-omkopplare direkt vid enheten (se konfigurationstabell). Temperaturgränsvärdesbrytaren stöder Fault-Monitoring och NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-T-REL-PT
-
Gränsvärdesbrytare
2905633
E-nummer:
4262789
E-nummer:
4262789
Universellt konfigurerbar temperaturgränsvärdesbrytare med slutarreläutgång för anslutning av motståndstermometrar och termoelement med 2, 3 och 4 ledare. Konfigurerbar via DIP-omkopplare eller programvara. Push-in-anslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Gränsvärdesbrytare |
Produktfamilj | MINI Analog Pro |
Antal kanaler | 1 |
utförande | Isolationsförstärkare |
Konfiguration | DIP-switch |
Programvara | |
App | |
Isoleringsegenskaper: GB Standard | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Funktion | |
Konfiguration | DIP-switch |
Programvara | |
App |
Kopplingspunktsprecision | < 0,1 % |
svar på en överföring (0-99%) | 300 ms |
570 ms | |
380 ms | |
300 ms | |
570 ms | |
Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
Märkisolationsspänning | 300 Veff |
Isolationsspänning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Förstärkt isolation enligt IEC/EN 61010-1 |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
Strömförbrukning typisk | 44 mA (12 V DC) |
22 mA (24 V DC) | |
Effektförbrukning (I-utgång) | 570 mW |
Signal | |
Antal ingångar | 1 |
Mätning | |
Antal ingångar | 1 |
Konfigurerbar/programmerbar | ja |
Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-givare |
Användbara sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
Användbara ingångar | Resistanstermometer |
Termoelement | |
Temperaturmätområde | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
Mätområde temperatur | ≥ 20 K (RTD) |
: | 500 °C ... 1820 °C |
-230 °C ... 1000 °C | |
-210 °C ... 1200 °C | |
-250 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C | |
0 °C ... 2500 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 100 °C | |
-200 °C ... 800 °C | |
Givarmatningsström | 200 µA (RTD) |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | ≤ 25 Ω (per ledning, RTD i 3- eller 4-ledarteknik) |
≤ 50 Ω (justerbar, RTD i 2-ledarteknik) | |
Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
mV-signalområde linjärt | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
Direktstart: Reläer | |
Antal utgångar | 1 |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2, hårdförgylld |
Kopplingsström maximal | 250 V AC |
30 V DC | |
240 V AC (UL) | |
Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A AC |
4 A DC | |
Minimal kopplingsström | 100 mA (12 V DC) |
Kopplingsström maximal | 6 A AC (250 V AC) |
4 A DC (30 V DC) | |
Mekanisk livslängd | 2x 107 kopplingar |
Tillslagsfördröjningens inställningsområde | 0 s ... 10 s (fritt inställbar via mjukvara) |
intern hysteres | fritt inställbar via mjukvara |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (med trådändhylsa) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
Div. 2 |
Data: IFS-gränssnitt | |
Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
LED gul (kopplingsutgång) | |
Felindikering | LED röd |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 109,81 mm |
Djup | 119,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Kåpans material | PBT |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certifikat | BVS 18 ATEX E 071 X |
IECEx | |
Märkning | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx BVS 18.0060X |
CCC / China-Ex | |
Märkning | Ex ic ec nC IIC T4 Gc |
Certifikat | 2022122304115965 |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Märkning | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2905633 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1127 |
Produktnyckel | DK1127 |
GTIN | 4046356999847 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 119 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 238705DNV
Godkännande-ID: TAA000021EIECEx
Godkännande-ID: IECEx BVS 18.0060XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: BVS 18 ATEX E 071 XEAC Ex
Godkännande-ID: TP012 103.01 00079CCC
Godkännande-ID: 2022122304115965EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
SCIP | 98ba4235-469a-4f88-aea5-5ba1562e0e43 |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulhållare 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulhållare 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Kontaktset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Kontaktset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge