MCR temperaturmätomvandlare för Pt 100 temperaturgivare, kan konfigureras via DIP-switch, med skruvanslutning, ej förkonfigurerad
Isolationsförstärkare och mätomvandlare för standardapplikationer
Isolationsförstärkare och mätomvandlare isolerar, filtrerar och förstärker dina signaler som ett gränssnitt mellan fältet och styrsystemet. MACX Analog och MINI Analog Pro tillhandahåller flexibla lösningar för AI, AO, DI, temperatur, frekvens och gränsvärde. MINI Analog Pro är en användarvänlig och platssparande familj. MACX Analog ger säkerhet för människor, miljö och anläggningar genom funktionell säkerhet.
Passiv MCR isolationsmodul, enkanalig, för galvanisk isolation av strömsignaler utan spänningsförsörjning, med skruvanslutning
3-vägs isolationsförstärkare, in/utgång som kan konfigureras via DIP-switch, för galvanisk isolation av analoga signaler, med skruvanslutning, standardkonfiguration
Universell konfigurerbar 4-vägs-signalförstärkare med jackbar anslutningsteknik för galvanisk isolation och förstärkning av analoga signaler. Konfigurerbar via DIP-omkopplare eller mjukvara. Push-in-anslutningsteknik, beställningskonfiguration.
Universell konfigurerbar 4-vägs-signalförstärkare med pluggbar anslutningsteknik för galvanisk isolation och förstärkning av analoga signaler. Konfigurerbar via DIP-omkopplare eller programvara. Skruvanslutningsteknik, standardkonfiguration.
3-vägs isolationsförstärkare, för galvanisk isolation av analoga signaler, med skruvanslutning, ingångssignal: 0(4) mA ... 20 mA, utgångssignal: 0(4) mA ... 20 mA
Den konfigurerbara frekvensomvandlaren är lämplig för anslutning av induktiva NAMUR-givare samt givare med NPN- och PNP-utgångar. Kan konfigureras via DIP-switch och Teach In Wheel. Skruvanslutning, standardkonfiguration.
3-vägs-isolationsförstärkare med jackbar anslutningsteknik för galvanisk isolation av analoga signaler. Ingångssignal: 0(4) mA ... 20 mA, utgångssignal: 0(4) mA ... 20 mA, push-in-anslutningsteknik.
Passiv MCR isolationsmodul, tvåkanalig, för galvanisk isolation av strömsignaler utan spänningsförsörjning, med skruvanslutning
4-vägs signaldubblerare för galvanisk isolation och fördubbling av analoga signaler med skruvanslutning, standardkonfiguration.
Jämförelse av isolationsförstärkare och mätomvandlare för standardapplikationer
Rätt isolationsförstärkare och mätomvandlare för varje applikation
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Unikt kompakt i byggbredd och -höjd |
MACX Analog
Det beprövade, omfattande utbudet av lösningar |
MINI Analog
Produktfamiljen 6 mm med grundläggande funktionalitet |
|
| Funktionell säkerhet SIL 2 SC 3 eller SIL 3, typspecifik: AI, AO, DI, DO | |||
| Funktionell säkerhet PL d, PL c, typspecifik | |||
| Dubbelkanal | |||
| Varianter med brett inspänningsområde | |||
| Avbrottsfri mätning av strömslingor | |||
| Omgivningstemperaturområde: -40 °C … +70 °C, utan derating | |||
| Gateways för buss- och nätverksanslutning | |||
| Informationshämtning via Signal Conditioner App | NFC- och QR-kod | QR-kod | Nej |
Fördelar
- Isolera säkert, anpassa, filtrera och förstärk med omfattande lösningar för analog signalbehandling
- Säker galvaniskt frånskild integrering av fältsignaler i industriella nätverk med isolationsförstärkare med buss- och nätverksanslutning
- Upp till 65 % platsbesparing jämfört med andra vanliga frånskiljare med högkompakta isolationsförstärkare
- Exakt överföring och hög driftsäkerhet med genomgående SIL-godkända isolationsförstärkare
- Integrera analoga signaler enkelt i säkerhetskedjan enligt maskindirektivet: med isolationsförstärkare med Performance Level
Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare med jackbar anslutningsteknik MINI Analog Pro
De mycket kompakta isolationsförstärkarna och mätomvandlarna MINI Analog Pro med jackbar anslutningsteknik erbjuder enkel installation och idrifttagning i trånga utrymmen.
Med lättillgängliga anslutningspunkter och strömmätning vid löpande drift underlättas arbetet för isolationsförstärkaren avsevärt. Med gateways, lätta att sätta på, överförs upp till åtta valfria fältsignaler utan störningar i industriella nätverk och sparar in signalspecifika ingångskort.
Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog
Våra isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog erbjuder funktionell säkerhet enligt SIL IEC/EN 61508 även i standardtillämpningar. Produktfamiljen har en genomgående Safety Integrity Level från SIL 2 SC3 till SIL 3. Utvalda MACX Analog-isolationsförstärkare är även certifierade enligt EN ISO 13849 och erbjuder Performance Level från PL c till PL d.
Isolationsförstärkare och mätomvandlare med grundläggande funktionalitet
De endast 6 mm små isolationsförstärkarna i MINI Analog-familjen erbjuder dig hela spektrat av analog signalbearbetning för standardapplikationer. Produkterna är reducerade till det väsentliga när det gäller utrymmesbehov och funktionalitet.