Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MINI MCR-2-I-I-PT - Isolationsförstärkare
2901999
E-nummer: 4262761

3-vägs-isolationsförstärkare med jackbar anslutningsteknik för galvanisk isolation av analoga signaler. Ingångssignal: 0(4) mA ... 20 mA, utgångssignal: 0(4) mA ... 20 mA, push-in-anslutningsteknik.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter