Standardsignal-3-vägs-isolationsförstärkare med jackbar anslutningsteknik för galvanisk isolation, omsättning, förstärkning och filtrering av standardsignaler. Mätomvandlaren stöder felövervakning och NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-U-I4
-
Isolationsförstärkare
2902029
E-nummer:
4262756
E-nummer:
4262756
3-vägs isolationsförstärkare med jackbar anslutningsteknik för galvanisk isolation av analoga signaler. Ingångssignal: 0 V ... 10 V, utgångssignal: 4 mA ... 20 mA, skruvanslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Isolationsförstärkare |
Produktfamilj | MINI Analog Pro |
Antal kanaler | 1 |
utförande | Isolationsförstärkare |
Isoleringsegenskaper: GB Standard | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
gränsfrekvens (3 dB) | 30 Hz |
Skyddskoppling | Transientskydd |
svar på en överföring (10-90%) | 10 ms |
Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
Temperaturkoefficient typisk | 0,01 %/K |
Överföringsfel maximalt | 0,05 % (av slutvärdet) |
Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
Märkisolationsspänning | 300 Veff |
Isolationsspänning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Förstärkt isolation enligt IEC/EN 61010-1 |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
Strömförbrukning typisk | 25 mA (24 V DC) |
54 mA (12 V DC) | |
Effektförbrukning | ≤ 800 mW (9,6 V DC) |
Signal: Spänning | |
Antal ingångar | 1 |
Konfigurerbar/programmerbar | nej |
Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
Ingångsmotstånd spänningsingång | 1 MΩ |
Signal: Ström | |
Antal utgångar | 1 |
Konfigurerbar/programmerbar | nej |
tomgångsspänning | < 17 V |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
Utgångssignal ström maximal | 22 mA |
Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω (20 mA) |
rippel | < 20 mVSS (600 Ω) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med trådändhylsa) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
Div. 2 |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 109,81 mm |
Djup | 119,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Kåpans material | PBT |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Märkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Snabba transienter (burst) | |
Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Belastning från utjämningsström (Surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Benämning | Ledningsförda störningar |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
GB Standard | |
Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2902029 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1121 |
Produktnyckel | DK1121 |
Katalogsida | Sida 76 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356649704 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 115 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 97 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 238705CCC
Godkännande-ID: 2021322310003859cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 238705IECEx
Godkännande-ID: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Godkännande-ID: E196811UL Listed
Godkännande-ID: E196811ATEX
Godkännande-ID: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Godkännande-ID: TP012 103.01 00079EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
SCIP | 55b0e379-d042-4c1c-92d8-2015d8b612a8 |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulhållare 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulhållare 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Kontaktset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Kontaktset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge