Konfigurerbar 3-vägs isolerad temperaturomvandlare med jackbar anslutningsteknik. Enheten är lämplig för anslutning av motståndstermometrar och motståndsfjärrgivare med 2-, 3- och 4-ledaranslutningsteknik. Mätvärdena omvandlas till en linjär och en fritt inställbar ström- eller spänningssignal. Enheten kan konfigureras via en av de kostnadsfria mjukvarulösningarna. Standardinställningar genomförs även enkelt över DIP-omkopplare direkt vid enheten (se konfigurationstabell). Mätomvandlaren stöder felövervakning och NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-RTD-UI
-
Motståndstermometer mätomvandlare
2902049
E-nummer:
4262776
E-nummer:
4262776
Konfigurerbar temperaturomvandlare med jackbar anslutningsteknik för anslutning av 2-, 3-, 4-ledar-motståndstermometrar och -givare. Konfigurerbar via DIP-switch eller programvara. Skruvanslutningsteknik, standardkonfiguration
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MINI Analog Pro |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| App | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| App | |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Skyddskoppling | Transientskydd |
| svar på en överföring (0-99%) | 200 ms (2-ledare) |
| 500 ms (3-ledare) | |
| 500 ms (4-ledare) | |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Överföringsfel RTD | 2 Ω |
| Överföringsfel motståndstermometer | 0,1 % * 350 K / inställt mätintervall; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
| 0,3 % * 200 K / inställt mätintervall; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Förstärkt isolation enligt IEC/EN 61010-1 |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Strömförbrukning typisk | 32 mA (24 V DC) |
| 63 mA (12 V DC) | |
| Effektförbrukning | ≤ 850 mW (vid IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω last) |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Mätning | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-givare |
| Temperaturmätområde | -200 °C ... 850 °C (Beroende på givartypen, område fritt inställningsbart via mjukvara eller från -150 °C till 850 °C i nivåer med DIP-omkopplare) |
| Mätområde temperatur | ≥ 20 K |
| Givarmatningsström | ca. 200 µA |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | ≤ 25 Ω (per ledning, RTD i 3- eller 4-ledarteknik) |
| ≤ 50 Ω (justerbar, RTD i 2-ledarteknik) | |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 4000 Ω (Minsta mätintervall: 10 % av valt mätområde) |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 5 V (via DIP-switch) |
| 1 V ... 5 V (via DIP-switch) | |
| 0 V ... 10 V (via DIP-switch) | |
| 10 V ... 0 V (via DIP-switch) | |
| 0 V ... 10,5 V (kan ställas in via programvara) | |
| Utgångssignal spänning maximal | ca. 12,3 V |
| tomgångsspänning | < 17,5 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (via DIP-switch) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP-switch) | |
| 20 mA ... 0 mA (via DIP-switch) | |
| 20 mA ... 4 mA (via DIP-switch) | |
| 0 mA ... 21 mA (kan ställas in via programvara) | |
| Utgångssignal ström maximal | 24,6 mA |
| Kortslutningsström | < 31,5 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω (vid 20 mA) |
| rippel | < 10 mVeff |
| < 10 mVeff (vid 600 Ω) | |
| Upplösning utgångar (spänning) | 1 mV |
| Upplösning utgångar (ström) | 2 µA |
| förhållande vid givarfel | konfigurerbar |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med trådändhylsa) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (utan trådändhylsa) | |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-gränssnitt | |
| Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| Felindikering | LED röd |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 109,81 mm |
| Djup | 119,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 20.0017X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 0,06 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 0,1 % |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 0,07 % |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För bryggning av spänningsförsörjningen kan DIN-skenekontakt användas, kan snäppas fast på 35 mm DIN-skena enligt EN 60715. |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2902049 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1125 |
| Produktnyckel | DK1125 |
| GTIN | 4046356649759 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 125 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 110 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 8ce962e6-a162-40f6-a68f-6e9a910aeaea |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2869728
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulhållare 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulhållare 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Kontaktset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Kontaktset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Skylt för ändstöd 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Skylt för ändstöd 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Märkremsor 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastskylt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastskylt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastskylt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastskylt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastskylt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Skylt för ändstöd 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Skylt för ändstöd 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Matningsplint 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Matningsplint 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Mätvärdesomvandlare 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Mätvärdesomvandlare 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge