MINI MCR-2-POT-UI-C - Motstånds-/potentiometermätomformare
2905005

Konfigurerbar potipositionsmätomvandlare med jackbar anslutningsteknik för anslutning av potentiometer från 0 Ω ... 100 Ω till 0 kΩ ... 100 kΩ. Konfigurerbar via DIP-switch eller programvara. Skruvanslutningsteknik, beställningskonfiguration

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter