ME 45 UT TBUS KMGY - Kapslingsunderdel
2869511

DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt