ME 45 OT-MSTBO SET KMGY - Kapslingsöverdel
2869032

DIN-skenekapsling, Set med kapslingsöverdel, 8 st kretskortsgrunddelar (4 poler) och 8 st kretskortsplintar med skruvanslutning (4 poler), bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt