Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Kapslingsöverdel
2278953

DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel för kretskortsplintar med skruvanslutning, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt