Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ME 22,5 OT-MKDSO SET KMGY - Kapslingsöverdel
2853734

DIN-skenekapsling, Set med kapslingsöverdel och 4 st kretskortsplintar (4 poler) med skruvanslutning, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt