ME 22,5 OT-MSTBO BUGY
-
Kapslingsöverdel
2853352
DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel för kontakter med grunddel, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: blågrå (liknande RAL 7031)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kapslingsöverdel |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ME |
Produktfamilj | ME 22,5.. |
Poltal | 16 |
Max. poltal | 20 (delning: 3,5 mm) |
16 (delning: 5 mm) | |
12 (delning: 7,25 mm) | |
Antal rader | 2 |
utförande | Kapslingsöverdel för kontakter med grunddel |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 22,6 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 45,85 mm |
Djup från förvaringsyta underdel | 38,5 mm |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | blågrå (RAL 7031) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Kåpans material | PA |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antal kretskortsfästen | 1 |
Typ av kretskortsmontering | Inskjutning |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | Isnäppning med kapslingsunderdel |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 2853352 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | ACHAAD |
Produktnyckel | ACHAAD |
GTIN | 4017918435202 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 14,76 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,26 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Kretskort-grunddel 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Kretskort-grunddel 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortsanslutning 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Kretskortsanslutning 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Kretskortsanslutning 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Kretskortsanslutning 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Kretskortsanslutning 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Kretskortskontakt 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Kretskortskontakt 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Kretskortskontakt 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Kretskortskontakt 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Kretskortskontakt 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortskontakt 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Kretskortsanslutning 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortsanslutning 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Kretskortsanslutning 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Kretskortsanslutning 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Kretskort-grunddel 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Kretskort-grunddel 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Kretskort-grunddel 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Kretskort-grunddel 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Kretskort-grunddel 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Kretskort-grunddel 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Kretskort-grunddel 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Kretskort-grunddel 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Kretskort-grunddel 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Kretskort-grunddel 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Kretskort-grunddel 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Kretskort-grunddel 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Kretskort-grunddel 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Kretskort-grunddel 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Kretskort-grunddel 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Kretskort-grunddel 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Kretskort-grunddel 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Kretskort-grunddel 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Kretskort-grunddel 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Kretskort-grunddel 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortskontakt 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Kretskortskontakt 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Kretskortskontakt 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Kretskortskontakt 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Kretskortskontakt 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortskontakt 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Kretskortskontakt 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Kretskortskontakt 2201085
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Kretskort-grunddel 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Kretskort-grunddel 2200263
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Kretskort-grunddel 2199566
-
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Kretskort-grunddel 2200262
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Kretskortskontakt 2199553
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE - Kretskortskontakt 1080380
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Kretskortskontakt 2201084
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BK - Kretskortskontakt 2202104
-
ME 22,5 UT BUS/5 BUGY - Kapslingsunderdel 2735409
-
ME B-22,5 MSTBO BUGY - Blindplugg 2854597
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
-
ME-SAS - Skärmanslutningsbrygga 2853899
-
ME-SAS MINI - Skärmanslutningsbrygga 2200456
Fördelar
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge