MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Kretskort-grunddel
2709749

area 2,5 mm2
monteringssätt THR lödning

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 4, artikelserie: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, delning: 5 mm, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Ortogonal, låsning: utan, förpackningstyp: Kartongförpackning, Artikel med pinutgång på vänster sida

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Varianter för våg- och THR-lödprocesser finns tillgängliga
Hög mekanisk motståndskraft och korrosionskydd
Långtidsbeständiga övergångsmotstånd för konstant användning