GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 BUGY - Kretskortskontakt
2201084

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: blågrå, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 1000 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, delning: 7,25 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5 advanced, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Rätvinklig skruvanslutning
Internationellt erkänd och beprövad skruvanslutning