ME 22,5 OT-3MSTBO GN - Kapslingsöverdel
2735962

DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel för kontakter med grunddel, bredd: 22,6 mm, höjd: 102 mm, djup: 60,15 mm, färg: grön (liknande RAL 6021)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt