RBO 8-3L/N/FE - Kabelskoanslutningsplint
3076280

Kabelskoanslutningsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 192 A, antal anslutningar: 10, poltal: 5, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 70 mm2, 1. Plan, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt fastskruvning, färg: grå/blå/svart-gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Montering på standard-DIN-skenor eller direkt i kopplingsskåp