cULus Listed
Godkännande-ID: E221474-20230803Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 5 A | 1 |
M17, Kabelanslutning, serie: M17 PRO, rak, skärmad: ja, ONECLICK-snabblås, Poltal: 8, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 6,5 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 5 A | 1 |