ST-10KS010 - Crimpkontakt
1618239

Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, anslutningsarea: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1243216

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning