SACC-P12FS-5CT-CM SH - Kontakt
1021817

Kontakt, Universal, 5-polig, skärmad, hona rak M12 Push-Pull, kodning: A, Crimpanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, utan crimpkontakter

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Plug-and-produce: Enkel och säker anslutning genom tillverkaroberoende låssystem
Extremt kompakt tack vare små anslutningsplatser och hög kontakttäthet
Tydlig återkoppling: Kontakterna hoppar tillbaka om de inte snäpps fast på rätt sätt
Säker skärmning: Tillförlitlig skärmanslutning även vid extrem mekanisk belastning
Robust förbindelse: Lämplig för järnvägsapplikationer med hög stöt- och vibrationsbelastning