Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-M-01-COAX-CK2,5-50-F - Kontakt
1066959

Kontakt, poltal: 1, effektkontakter: 0, signalkontakter: 1, Hona, Crimpanslutning, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, ledarens ytterdiameter:3 mm ... 9,5 mm, användning: COAX, 50 Ω

Produktdetaljer








Kompatibla produkter