Isolationsförstärkare och mätomvandlare för standardapplikationer

Isolationsförstärkare och mätomvandlare för standardapplikationer

Isolationsförstärkare och mätomvandlare isolerar, filtrerar och förstärker dina signaler som ett gränssnitt mellan fältet och styrsystemet. MACX Analog och MINI Analog Pro tillhandahåller flexibla lösningar för AI, AO, DI, temperatur, frekvens och gränsvärde. MINI Analog Pro är en användarvänlig och platssparande familj. MACX Analog ger säkerhet för människor, miljö och anläggningar genom funktionell säkerhet.

Go to Product Detail Page for item 2811394
MACX MCR-T-UI-UP - Temperaturomvandlare
MACX MCR-T-UI-UP - Temperaturomvandlare
2811394
E-nummer: 4262748

Fritt programmerbar egensäker temperaturomvandlare med analog utgång och 1 gränsvärdesrelän, resistanstermometer med 2-, 3- eller 4-ledarteknik, termoelement, brett strömförsörjningsområde. Standardkonfiguration, 4-vägs isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Skruvanslutning

Jämförelse av isolationsförstärkare och mätomvandlare för standardapplikationer

Rätt isolationsförstärkare och mätomvandlare för varje applikation

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Unikt kompakt i byggbredd och -höjd

MACX Analog

Det beprövade, omfattande utbudet av lösningar

MINI Analog

Produktfamiljen 6 mm med grundläggande funktionalitet

Funktionell säkerhet SIL 2 SC 3 eller SIL 3, typspecifik: AI, AO, DI, DO
Funktionell säkerhet PL d, PL c, typspecifik
Dubbelkanal
Varianter med brett inspänningsområde
Avbrottsfri mätning av strömslingor
Omgivningstemperaturområde: -40 °C … +70 °C, utan derating
Gateways för buss- och nätverksanslutning
Informationshämtning via Signal Conditioner App NFC- och QR-kod QR-kod Nej

Fördelar

  • Isolera säkert, anpassa, filtrera och förstärk med omfattande lösningar för analog signalbehandling
  • Säker galvaniskt frånskild integrering av fältsignaler i industriella nätverk med isolationsförstärkare med buss- och nätverksanslutning
  • Upp till 65 % platsbesparing jämfört med andra vanliga frånskiljare med högkompakta isolationsförstärkare
  • Exakt överföring och hög driftsäkerhet med genomgående SIL-godkända isolationsförstärkare
  • Integrera analoga signaler enkelt i säkerhetskedjan enligt maskindirektivet: med isolationsförstärkare med Performance Level
Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro på DIN-skena

Mycket kompakta isolationsförstärkare och mätomvandlare med jackbar anslutningsteknik MINI Analog Pro

De mycket kompakta isolationsförstärkarna och mätomvandlarna MINI Analog Pro med jackbar anslutningsteknik erbjuder enkel installation och idrifttagning i trånga utrymmen.
Med lättillgängliga anslutningspunkter och strömmätning vid löpande drift underlättas arbetet för isolationsförstärkaren avsevärt. Med gateways, lätta att sätta på, överförs upp till åtta valfria fältsignaler utan störningar i industriella nätverk och sparar in signalspecifika ingångskort.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog på DIN-skena

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog

Våra isolationsförstärkare och mätomvandlare MACX Analog erbjuder funktionell säkerhet enligt SIL IEC/EN 61508 även i standardtillämpningar. Produktfamiljen har en genomgående Safety Integrity Level från SIL 2 SC3 till SIL 3. Utvalda MACX Analog-isolationsförstärkare är även certifierade enligt EN ISO 13849 och erbjuder Performance Level från PL c till PL d.

Isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog på DIN-skena

Isolationsförstärkare och mätomvandlare med grundläggande funktionalitet

De endast 6 mm små isolationsförstärkarna i MINI Analog-familjen erbjuder dig hela spektrat av analog signalbearbetning för standardapplikationer. Produkterna är reducerade till det väsentliga när det gäller utrymmesbehov och funktionalitet.

E-paper
Signalkonditionering och explosionsskydd

Störningsfri och säker signalkonditionering, överföring och visualisering genom 3-vägs galvanisk isolation: Vårt produktutbud för signalkonditionering och explosionsskydd täcker alla uppgifter för störningsfri och säker signalöverföring, t.ex. NAMUR-isolationsförstärkare, bipolära isolationsförstärkare, temperaturomvandlare, matningsisolatorer etc.

Öppna E-paper
Titelsidan till broschyren ”Signalkonditionering och explosionsskydd”