VIOK 1,5-D/TG/D/PE - Installationsskyddsledarplint
3011067
E-nummer: 2910781

Installationsskyddsledarplint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 250 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Plan 2, 3 och 4, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

I de övre planen finns de märkningsbara genomgångsanslutningarna för signalkabeln
Denna plint är en kombination av DIK ... och DOK ...-plinten, med vilken det är möjligt att använda endast en plint för givare och ställdon
I det nedre planet finns PE-anslutningen
De båda mellersta anslutningspunkterna tar över givarens potentialförsörjning