UK 16 N-PE/N - Installationsskyddsledarplint
3006179

Installationsskyddsledarplint, PE/N-Block, med en grön-gul skyddsledarplint och en blå radplint med skruvbrygga, märkspänning: 690 V, märkström: 101 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 2,5 mm2 - 25 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M4, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul-blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter