PTI 4-PE/L/NT - Installationsskyddsledarplint
3214047
E-nummer: 2910168

Installationsskyddsledarplint, Monteringsinstruktion:
För en säker fixering av noll-samlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum.
De respektive passande stödbockarna finns på phoenixcontact.com/products, märkspänning: 400 V, märkström: 28 A, Push-in-anslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact
Förutom testmöjligheten i bryggschaktet har alla anslutningspunkter ett testuttag
Alla anslutningspunkterna kan tydligt märkas, och det är lätt att identifiera alla monteringsriktningarna
Kompakt konstruktion anpassad efter installationsfördelare
Dubbla funktionsschakt på alla plan