US-TMF 100 - Skylt för plintar
0829260
E-nummer: 2941152

Skylt för plintar, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringssätt: låsning, montering i lågt skyltspår, Antal enskilda skyltar: 20, textfältets höjd: 6,6 mm, textfältets bredd: 104 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Korten har plats för funktionstexter
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
De förstansade märkremsorna kan enkelt separeras och monteras
UniSheet-skyltarna US-TMF 100 är lämpade för produkter med lågt skyltspår.