PIK 6-PE/L/N
-
Installationsskyddsledarplint
2714297
E-nummer:
2910856
E-nummer:
2910856
Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 41 A, Skruvanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Skyddsledarplint |
Antal anslutningar | 5 |
Antal rader | 3 |
Potentialer | 2 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 6 mm² |
1:a, 2:a och 3:e plan | |
Skruvgänga | M3 |
Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslängd | 9 mm |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Märkström | 41 A |
Belastningsström maximal | 41 A (vid 6 mm² ledararea) |
Märkspänning | 400 V (Fasledare/fasledare) |
250 V (Fasledare/PE) | |
250 V (Fasledare/N) | |
Märkarea | 6 mm² |
Bredd | 8,2 mm |
Färg | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 2714297 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BE1253 |
Produktnyckel | BE1253 |
GTIN | 4017918105563 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 34,233 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 34,233 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | GR |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
ATP-PIK - Ändbricka 2714145
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007235
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
UAB 1 - Stödbock 3032431
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808781
-
ZBF 8 CUS - Märkbandsremsa platt 0825030
-
UC-TMF 8 - Skylt för plintar 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Skylt för plintar 0824654
-
UCT-TMF 8 - Skylt för plintar 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Skylt för plintar 0829672
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge