PTI 4 BU - Installationsplint
3213971
E-nummer: 2912587

Installationsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact
Alla anslutningspunkterna kan tydligt märkas, och det är lätt att identifiera alla monteringsriktningarna
Förutom testmöjligheten i bryggschaktet har alla anslutningspunkter ett testuttag
Kompakt konstruktion anpassad efter installationsfördelare
Den nya Push-in anslutningstekniken tillåter enkel, direkt jackning av styva och flexibla ledare med trådändhylsa från 0,34 mm²