UC-EM (20X9) BU - Inskjutningsskylt
1017723

Inskjutningsskylt, Märkkarta, blå, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 20, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 20 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
UniCard-märkningsfamiljen UC-EM ... erbjuder skyltar för apparater och kopplingsaggregat från olika tillverkare
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext