Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Gränssnittsomvandlare, enhetsservrar och gatewayer – från RS-232 till Ethernet

Enhetsservrar och gateways - från RS-232 till Ethernet

Med enhetsservrar konverterar du seriella gränssnitt som RS-232, RS-422 eller RS-485 till Ethernet (RJ45) eller andra standarder – helt protokolltransparent. Gateways och protokollöversättare översätter olika fältbuss- och Ethernet-protokoll (t. ex. PROFIBUS till PROFINET) vilket ger möjlighet till enkel integrering av seriella befintliga enheter och fältbussar i moderna Ethernet-nätverk.

Olika varianter av seriella enhetsservrar som Multiport-enheter

Variantöversikt seriella enhetsservrar

Seriella enhetsservrar

Seriella enhetsservrar möjliggör enkel integrering av befintliga seriella enheter och bussar i moderna Ethernet-nätverk.

Om det rör sig om många applikationer finns det flera seriella enheter på ett litet utrymme, som t.ex. streckkodsskannrar och skrivare. Alla enheter måste vara anslutna till Ethernet. I dessa fall sparar användningen av en Multiport-omvandlare värdefullt utrymme i apparatskåpet och håller kostnaderna nere.

Dessutom kan applikationen anpassas efter individuella behov så att användarna kan få åtkomst till olika seriella gränssnitt via en och samma omvandlare.

Fördelar

  • Inbäddad webbserver möjliggör enkel idrifttagning och konfiguration
  • Kan användas i alla branscher tack vare det stora temperaturområdet (-40 °C ... +70 °C) och godkännanden för farliga områden
  • Litet utrymmesbehov i apparatskåpet tack vare kompakt utformning
  • Obehörig åtkomst till enheterna förhindras genom 256-bits AES-kryptering och autentiseringsmekanismer
  • Användaren kan snabbt och enkelt åtgärda fel tack vare serieportarnas utökade felsökningsfunktioner
  • Den trådlösa integreringen av virtuella COM-portar genom Windows-originaldrivrutiner ger en kontinuerligt hög prestanda, speciellt för flerportsapplikationer.

Nya produkter

IFS PROFIsafe gateway på DIN-skenan
Edge-gateway för MQTT

IFS PROFIsafe gateway

Säkert nätverk för dina motorstartare

IFS PROFIsafe gateway möjliggör enkel nätverksintegration av upp till 15 motorstartare. Koppla aktiveringsingångarna på dina motorstartare på ett säkert sätt: Spara värdefulla I/O på styrsystemsnivån och använd den lönsamma lösningen för gränssnittsnivån.

Huvudegenskaper

  • Integrering av IFS-enheter i PROFIsafe
  • Säkra digitala in- och utgångar
  • Extra digitala in- och utgångar
  • Funktionell säkerhet för enkel och gruppvis avstängning av trefasmotorer
  • Prisvärd lösning
  • Endast 45 mm byggbredd

Fördelar

  • Säker frånkoppling av motorstartare med säkra utgångar
  • Platsbesparande i apparatskåpet tack vare kompakt konstruktion med en bredd på endast 45 mm
  • Enkla utbyggnadsmöjligheter med ytterligare I/O:er
  • Snabb konfiguration, statusövervakning och diagnostik via automationsprogramvara eller parametreringsverktyget clipx ENGINEER Device
  • Spara nätverksadresser tack vare bussanslutningen Interface System (IFS)

Edge-gateway för MQTT

Enkel anslutning av Modbus-enheter till MQTT Broker

Slut gapet mellan IoT och industriella styrsystem med GW MQTT/MODBUS...-gateway. Gatewayen tillhandahåller ett enkelt gränssnitt för att ansluta Modbus-klienter och -servrar till den lokala eller molnbaserade Broker som du väljer.

Huvudegenskaper

  • Webbaserad förvaltning
  • Integrerad Modbus-klient
  • MQTT-Sparkplug aktiverad
  • Klass I, Div. 2, ATEX, IECEx
  • Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C

Fördelar

  • Det enkla gränssnittet möjliggör snabb och enkel konfiguration utan behov av programmering.
  • Den integrerade Modbus-klienten skapar en direkt anslutning till Modbus-servrar utan att störa styrsystemmiljön.
  • Sparkplug tillhandahåller en gemensam namnrymd och ett Payload-Framework för att förenkla integrationen.

Protokolltransparenta seriella enhetsservrar

Virtuell COM-port-applikation med pc och seriella enheter

Protokolltransparenta seriella enhetsservrar

Seriella enhetsservrar i serien GW DEVICE SERVER... används för att ansluta seriella standardenheter (normalt med RAW- eller ASCII-filformat) till Ethernet-nätverk. Enheterna kan användas som ”virtuell COM-port” och som TCP- eller UDP-Ethernet-originalenhet.

Protokollöversättare och gateways: Modbus/RTU, RAW och ASCII till Modbus/TCP och EtherNet/IP™

Integrering av valfria ASCII-protokoll till Modbus eller EtherNet/IP™

Protokollöversättare och gateways: Modbus/RTU, RAW och ASCII till Modbus/TCP och EtherNet/IP™

Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU... används för omvandling av Modbus/RTU (eller Modbus/ASCII, seriell) till Modbus/TCP. De kraftfulla modulerna kan konfigureras i valfria Modbus-klient- och serverkombinationer.

Med modulerna i serien GW MODBUS TCP/ASCII... tillhandahålls seriella RAW- eller ASCII-strängar från enheter som t.ex. streckkodsskannrar, vågar eller RFID-taggar via Modbus-protokoll. Med modulerna i serien GW MODBUS EIP/ASCII... omvandlas dessa strängar till EtherNet/IP™.

Protokollöversättare och gateways: Modbus till EtherNet/IP™

Integrering av fritt valda Modbus-deltagare i EtherNet/IP™-protokollet

Protokollöversättare och gateways: Modbus till EtherNet/IP™

Med modulerna i serien GW EIP/MODBUS… kan Modbus-slavar integreras i EtherNet/IP™-protokollet. På så sätt kan befintliga Modbus-deltagare integreras i det existerande Ethernet-baserade EtherNet/IP™-protokollet.

Funktionalitet MQTT Edge Gateway

Integrera alla Modbus-enheter i IIoT-tillämpningar med MQTT

Protokollöversättare och gateways: Modbus till MQTT

Överbrygga klyftan mellan IoT och industriella styrsystem med GW MQTT/MODBUS...-serien. Anslut Modbus-klienter och -servrar till valfri lokal eller annan vald molnbaserad broker. Den webbaserade hanteringen gör konfigurationen enkel och kräver ingen programmering. Stöd för standard-MQTT och Sparkplug B ger flexibilitet för integration i IoT-applikationer.

Gateway: från HART till HART-IP, Modbus/TCP och PROFINET

Effektiv åtkomst till HART-signaler via Ethernet

Gateway: från HART till HART-IP, Modbus/TCP och PROFINET

Modulerna i serien GW PL… består av en huvudmodul och upp till fem expansionsmoduler. Dessa moduler möjliggör enkel parametrering och övervakning av HART-fältenheter via Ethernet-nätverk.

Ethernet-anslutningen sker via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Via den modulärt konstruerade HART-Ethernet-gatewayen kan man ansluta upp till 40 enheter.

NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture

Gateway: från HART till OPC UA för NAMUR Open Architecture (NOA)

Terminalen GW PL ETH/UNI kommunicerar via Open Platform Communication (OPC) UA enligt NAMUR Open Architecture-konceptet (NOA). Enheten fungerar i detta fall som datadiod för att vidarebefordra diagnos- och processdata från HART-fältenheter till ett valfritt Cloud-system.

Genom att analysera och bearbeta utvunna data kontrolleras processens effektivitet. Vid behov återlämnas information till ERP-systemet, t.ex. för att automatiskt generera underhållsuppdrag. Detta varken påverkar eller utgör en risk för processledande system.

Gateways och Proxys: från INTERBUS till PROFINET

Proxy för INTERBUS

Gateways och Proxys: från INTERBUS till PROFINET

Vill du integrera en INTERBUS-applikation i ett PROFINET-nätverk? Då är FL NP PND-4TX IB den rätta lösningen för dig. Enheten kan enkelt parametreras med det programmeringsverktyg du använder. Den integrerade switchen använder du i apparatskåpet som Uplink till styrsystemet eller i fält för seriekoppling.

Gateways och proxys: PROFIsafe-kommunikation över nätverksgränserna

Proxy för PROFIsafe

Gateways och proxys: PROFIsafe-kommunikation över nätverksgränserna

Helt unikt – genomgående PROFIsafe över nätverksgränser.

PROFIsafe-gateway från Phoenix Contact tillåter säker kommunikation mellan två PROFINET-nätverk. Det innebär att funktionell säkerhet som t.ex. koncept för nödstopp realiseras anläggningsövergripande och oberoende av tillverkare.

Industriell tidsserver för Ethernet-nätverk

Industriell tidsserver för Ethernet-nätverk

Industriella tidsservrar: tids- och platsbestämning för Ethernet-nätverk tack vare GPS, GALILEO eller GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

Den industriella tidsservern FL TIMESERVER NTP tillhandahåller tidsinformation via NTP-protokoll på Ethernet-nätverket. GPS, GALILEO eller GLONASS tar emot tiden oberoende av andra NTP-tjänster och utan internetuppkoppling. Den robusta IP68-kapslingen med inbyggd antenn och Power over Ethernet-försörjning gör att enheten utan problem kan installeras under bar himmel.

Ethernet HART-gateway

Ethernet HART-gateway

Ethernet HART-gateway

Seriell RS-485- eller Ethernet-baserad åtkomst till alla digitala data från HART-enheterna är möjlig, men beror på applikationen.

Ethernet-HART-Gateway ger PROFINET-, Modbus TCP/IP- och HART-IP-åtkomst till 40 enheter. Varje enhetsanslutning har en egen HART-master för att så snabbt som möjligt kunna vidarebefordra HART-data via Ethernet.

Vid användning av ett Modbus TCP/IP-nätverk är det dessutom möjligt att tillhandahålla fyra digitala ingångar samt fyra digitala utgångar.