Tidsserver för Ethernet-nätverk Tids- och platsbestämning via Ethernet. Den industriella tidsservern FL TIMESERVER tillhandahåller tidsinformation via NTP-protokoll på Ethernet-nätverket. Oberoende av andra NTP-tjänster och även utan internetuppkoppling tas tiden emot via GPS-, Galileo- eller GLONASS-signaler. IP68-kapslingen med integrerad antenn möjliggör installation utomhus. Det innebär att man varken måste köpa eller installera en extern GNSS-antenn.

Framsidan av en industriell tidsserver FL TIMESERVER

Fördelar

  • Tidssynkronisering av Ethernet-enheter i ett nätverk via NTP-protokoll
  • Exakt lokalisering (platsinformation) via NMEA, SNMP eller webbaserad hantering
  • Datum, tid och positionsdata utan internetåtkomst för mer säkerhet
  • Utomhuskapsling med integrerad antenn för direkt montering i utomhusområdet
  • Dataöverföring och enhetsförsörjning via en och samma Ethernet-kabel (Power over Ethernet)
NTP-tidsserver med GNSS-mottagare
Exakt tidssynkronisering för fjärrstyrda applikationer YouTube

Tidsserver för industriella applikationer Alltid rätt tid i nätverket

Den robusta tidsservern används i nät utan internetåtkomst eller som en reservtidsserver om internetuppkopplingen misslyckas. Enheten har en vattentät utomhuskapsling med en integrerad antenn.

Tidsservern tar emot GPS-, Galileo- eller Glonass-signaler och tillhandahåller tiden i nätverket till varje nätverksenhet via NTP och vid behov även geo-positionsdata via NMEA. Försörjningen sker smidigt via Power over Ethernet eller 24 V DC.

Tidsserverns konfiguration sker via webbaserad hantering. Så snart giltiga GNSS-signaler tas emot och det finns en satellitfix, indikeras detta av LOCK-LED på enheten och i den webbaserade hanteringen. Anslutningsstatus och enhetsinformation hämtas via SNMP.

Schematisk ritning över hur tidsservern fungerar

Applikationsområden industriell tidsserver

Tidssynkronisering

Med FL TIMESERVER NTP erbjuder Phoenix Contact ett alternativ till internetbaserade tidstjänster och offentliga NTP-servrar. I Ethernet-nätverk blir det allt viktigare att alla enheter har en exakt, synkron systemtid. På så sätt dokumenteras alla decentraliserade aktiviteter i nätverket i realtid. En händelsesekvens kan endast analyseras om alla enheter visar exakt samma tid.

Exempel på detta är loggfiler i nätverksenheter, kamerabilder med bild- eller tidstilldelning och fältbussprotokoll enligt IEC 60870-5-104 eller DNP3 som använder tidsstämplar.

FL TIMESERVER NTP ger en exakt tidssynkronisering av Ethernet-enheter i ett nätverk via NTP-protokollet. För detta krävs ingen internetuppkoppling, vilket ökar säkerheten i nätverket.

Trafikerad väg i staden

Positionering via NTP-protokoll inom transportsektorn

Positionering

FL TIMESERVER NTP tillhandahåller exakt geolokaliseringsinformation (GPS-koordinater). Denna information kan användas för att bestämma den exakta platsen,
t. ex. för containrar, maskiner som kan förflyttas, byggmaskiner, fordon och mobila byggnader. En exakt positionsbestämning görs via webbaserad hantering, SNMP, NMEA- eller JSON-streaming.

Tid-hierarki-nivåer i nätverket (Stratum)

Tid-hierarki-nivåer i nätverket (Stratum)

Tidsfördelningens noggrannhet via NTP

Tidsfördelningen av NTP är hierarkiskt indelad i så kallade strata. Stratum 0 representerar den högsta hierarkiska nivån som fungerar som en tidskälla. Det kan t. ex vara stationära atomur, från vilka radiosignalen DCF-77 också tar emot tiden, eller atomur i GNSS-satelliterna.

Tidsservern FL TIMESERVER NTP befinner sig i Stratum 1 via sin GNSS-mottagare. Stratum 1 omfattar de enheter som är kopplade direkt till en tidskälla, som har den mest exakta tiden i nätverket och som skickar denna vidare som NTP-tidsserver till andra enheter. Varje efterföljande strata saknar direkt koppling till en tidskälla och använder tidsangivelssen från Stratum 1.

FAQ: Den korrekta tiden – tidsskalor och deras bestämning

Vilken tid är egentligen den korrekta? Och vad är den baserad på: hastigheten med vilken jorden roterar eller den konstanta cykeln med vilken atomerna växlar sina energitillstånd? Sanningen – åtminstone den av människor skapade – ligger i mitten. De tre viktiga tidsskalorna är internationell atomtid (TAI), universell tid (UT) och koordinerad universell tid (UTC). Medan TAI utgör medelvärdet av tiden från flera hundra atomklockor, är UT resultatet av astronomiska observationer och mätningar.

Mätningarna för UT görs vid nollmeridianen som går genom Greenwich – ska dock inte förväxlas med Greenwich Mean Time (GMT). På grund av fluktuationer skiljer sig UT och TAI allt mer åt. Dessutom saktar jorden inte bara ner kontinuerligt i genomsnitt, utan den "vacklar" också och roterar i olika hastigheter. Därför kontrolleras rotationshastigheten kontinuerligt och en skottsekund läggs till om skillnaden är mer än 0,9 s. Detta resulterar i den koordinerade universella tiden UTC, som har varit den internationellt giltiga tiden sedan 1972 och som praktiskt taget utgör grunden för vårt moderna samhälle.

Översikt över FL TIMESERVER

NTP-tidsserver med GNSS-mottagare
NTP-tidsserver med GNSS-mottagare

Typ FL TIMESERVER NTP
Temperaturområde -40 °C … +70 °C
Kapsling IP68 med integrerad antenn
Försörjning 10 V DC ... 30 V DC eller Power over Ethernet
Satellitnavigeringssystem som stöds GPS, Galileo, GLONASS (automatisk växling)
Ethernet 1 x RJ45 (10/100/1000 MBit/s)
Artikelnr 1107132
Till produktlistan