Gatewayen GW MODBUS TCP/RTU... omvandlar seriell Modbus/RTU- eller ASCII-data till Modbus/TCP. Stöder seriella klient- eller serverenheter. Omfattar två RJ45-portar och två D-SUB-9-portar.
Enhetsservrar och gateways - från RS-232 till Ethernet
Med enhetsservrar konverterar du seriella gränssnitt som RS-232, RS-422 eller RS-485 till Ethernet (RJ45) eller andra standarder – helt protokolltransparent. Gateways och protokollöversättare översätter olika fältbuss- och Ethernet-protokoll (t. ex. PROFIBUS till PROFINET) vilket ger möjlighet till enkel integrering av seriella befintliga enheter och fältbussar i moderna Ethernet-nätverk.
GW MODBUS TCP/ASCII... omvandlar seriella RAW eller ASCII strängar till Modbus-register. Omfattar två RJ45-anslutningar och två D-SUB-9-anslutningar.
Modbus/RTU till FOUNDATION Fieldbus-protokollkonverterare
Seriell enhetsserver för konvertering från seriell data (RS-232/422/485) till Ethernet-data (RJ45). Stöder TCP- och UDP-protokoll. COM-port omdirigeringsprogram och Windows drivrutiner kan laddas ned. Omfattar två RJ45-anslutningar och två D-SUB-9-anslutningar.
GW MODBUS TCP/ASCII... omvandlar seriella RAW eller ASCII strängar till Modbus-register. Omfattar en RJ45-anslutning och två D-SUB-9-anslutningar.
HART till PROFIBUS PA-protokollkonverterare
Modbus/RTU till PROFIBUS PA-protokollkonverterare
Gatewayen GW MODBUS TCP/RTU... omvandlar seriell Modbus/RTU- eller ASCII-data till Modbus/TCP. Stöder seriella klient- eller serverenheter. Består av en RJ45-port och två D-SUB-9-portar.
GW PN/ASCII… omvandlar seriella RAW- eller ASCII strängar till PROFINET. Omfattar två RJ45-anslutningar och fyra D-SUB-9-anslutningar.
GW PN/ASCII… omvandlar seriella RAW- eller ASCII strängar till PROFINET. Omfattar två RJ45-anslutningar och två D-SUB-9-anslutningar.
Variantöversikt seriella enhetsservrar
Seriella enhetsservrar
Seriella enhetsservrar möjliggör enkel integrering av befintliga seriella enheter och bussar i moderna Ethernet-nätverk.
Om det rör sig om många applikationer finns det flera seriella enheter på ett litet utrymme, som t.ex. streckkodsskannrar och skrivare. Alla enheter måste vara anslutna till Ethernet. I dessa fall sparar användningen av en Multiport-omvandlare värdefullt utrymme i apparatskåpet och håller kostnaderna nere.
Dessutom kan applikationen anpassas efter individuella behov så att användarna kan få åtkomst till olika seriella gränssnitt via en och samma omvandlare.
Fördelar
- Inbäddad webbserver möjliggör enkel idrifttagning och konfiguration
- Kan användas i alla branscher tack vare det stora temperaturområdet (-40 °C ... +70 °C) och godkännanden för farliga områden
- Litet utrymmesbehov i apparatskåpet tack vare kompakt utformning
- Obehörig åtkomst till enheterna förhindras genom 256-bits AES-kryptering och autentiseringsmekanismer
- Användaren kan snabbt och enkelt åtgärda fel tack vare serieportarnas utökade felsökningsfunktioner
- Den trådlösa integreringen av virtuella COM-portar genom Windows-originaldrivrutiner ger en kontinuerligt hög prestanda, speciellt för flerportsapplikationer.
Nya produkter
Virtuell COM-port-applikation med pc och seriella enheter
Protokolltransparenta seriella enhetsservrar
Seriella enhetsservrar i serien GW DEVICE SERVER... används för att ansluta seriella standardenheter (normalt med RAW- eller ASCII-filformat) till Ethernet-nätverk. Enheterna kan användas som ”virtuell COM-port” och som TCP- eller UDP-Ethernet-originalenhet.
Integrering av valfria ASCII-protokoll till Modbus eller EtherNet/IP™
Protokollöversättare och gateways: Modbus/RTU, RAW och ASCII till Modbus/TCP och EtherNet/IP™
Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU... används för omvandling av Modbus/RTU (eller Modbus/ASCII, seriell) till Modbus/TCP. De kraftfulla modulerna kan konfigureras i valfria Modbus-klient- och serverkombinationer.
Med modulerna i serien GW MODBUS TCP/ASCII... tillhandahålls seriella RAW- eller ASCII-strängar från enheter som t.ex. streckkodsskannrar, vågar eller RFID-taggar via Modbus-protokoll. Med modulerna i serien GW MODBUS EIP/ASCII... omvandlas dessa strängar till EtherNet/IP™.
Integrering av fritt valda Modbus-deltagare i EtherNet/IP™-protokollet
Protokollöversättare och gateways: Modbus till EtherNet/IP™
Med modulerna i serien GW EIP/MODBUS… kan Modbus-slavar integreras i EtherNet/IP™-protokollet. På så sätt kan befintliga Modbus-deltagare integreras i det existerande Ethernet-baserade EtherNet/IP™-protokollet.
Integrera alla Modbus-enheter i IIoT-tillämpningar med MQTT
Protokollöversättare och gateways: Modbus till MQTT
Överbrygga klyftan mellan IoT och industriella styrsystem med GW MQTT/MODBUS...-serien. Anslut Modbus-klienter och -servrar till valfri lokal eller annan vald molnbaserad broker. Den webbaserade hanteringen gör konfigurationen enkel och kräver ingen programmering. Stöd för standard-MQTT och Sparkplug B ger flexibilitet för integration i IoT-applikationer.
Effektiv åtkomst till HART-signaler via Ethernet
Gateway: från HART till HART-IP, Modbus/TCP och PROFINET
Modulerna i serien GW PL… består av en huvudmodul och upp till fem expansionsmoduler. Dessa moduler möjliggör enkel parametrering och övervakning av HART-fältenheter via Ethernet-nätverk.
Ethernet-anslutningen sker via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Via den modulärt konstruerade HART-Ethernet-gatewayen kan man ansluta upp till 40 enheter.
NAMUR Open Architecture
Gateway: från HART till OPC UA för NAMUR Open Architecture (NOA)
Terminalen GW PL ETH/UNI kommunicerar via Open Platform Communication (OPC) UA enligt NAMUR Open Architecture-konceptet (NOA). Enheten fungerar i detta fall som datadiod för att vidarebefordra diagnos- och processdata från HART-fältenheter till ett valfritt Cloud-system.
Genom att analysera och bearbeta utvunna data kontrolleras processens effektivitet. Vid behov återlämnas information till ERP-systemet, t.ex. för att automatiskt generera underhållsuppdrag. Detta varken påverkar eller utgör en risk för processledande system.
Proxy för INTERBUS
Gateways och Proxys: från INTERBUS till PROFINET
Vill du integrera en INTERBUS-applikation i ett PROFINET-nätverk? Då är FL NP PND-4TX IB den rätta lösningen för dig. Enheten kan enkelt parametreras med det programmeringsverktyg du använder. Den integrerade switchen använder du i apparatskåpet som Uplink till styrsystemet eller i fält för seriekoppling.
Proxy för PROFIsafe
Gateways och proxys: PROFIsafe-kommunikation över nätverksgränserna
Helt unikt – genomgående PROFIsafe över nätverksgränser.
PROFIsafe-gateway från Phoenix Contact tillåter säker kommunikation mellan två PROFINET-nätverk. Det innebär att funktionell säkerhet som t.ex. koncept för nödstopp realiseras anläggningsövergripande och oberoende av tillverkare.
Industriell tidsserver för Ethernet-nätverk
Industriella tidsservrar: tids- och platsbestämning för Ethernet-nätverk tack vare GPS, GALILEO eller GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Den industriella tidsservern FL TIMESERVER NTP tillhandahåller tidsinformation via NTP-protokoll på Ethernet-nätverket. GPS, GALILEO eller GLONASS tar emot tiden oberoende av andra NTP-tjänster och utan internetuppkoppling. Den robusta IP68-kapslingen med inbyggd antenn och Power over Ethernet-försörjning gör att enheten utan problem kan installeras under bar himmel.
Ethernet HART-gateway
Ethernet HART-gateway
Seriell RS-485- eller Ethernet-baserad åtkomst till alla digitala data från HART-enheterna är möjlig, men beror på applikationen.
Ethernet-HART-Gateway ger PROFINET-, Modbus TCP/IP- och HART-IP-åtkomst till 40 enheter. Varje enhetsanslutning har en egen HART-master för att så snabbt som möjligt kunna vidarebefordra HART-data via Ethernet.
Vid användning av ett Modbus TCP/IP-nätverk är det dessutom möjligt att tillhandahålla fyra digitala ingångar samt fyra digitala utgångar.