FL SWITCH 1004N-SFX - Industrial Ethernet Switch
1085177
E-nummer: 5171875

Smal ethernet-switch, fyra RJ45-portar med 10/100/1 000 MBit/s vid alla portar, en SFP-port med 100 MBit/s, automatisk identifiering av överföringshastighet, Autocrossing-funktion och QoS

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Förbättrad prioritering av datatrafiken för automationsprotokoll
PROFINET PTCP-filter för tillförlitlig kommunikation i PROFINET-nätverk
Energy Efficient Ethernet enligt IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A för realtidsdatautbyte, larm och diagnos
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad