FL SWITCH 1000-8POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102079

Unmanaged PoE-switch för 10/100/1000 MBit/s, 8 RJ45-portar, total PoE-effektbudget på 120 W, PROFINET Conformance Class A.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Galvanisk isolation - extra isolation för ökad säkerhet i SELV- och PELV-installationer
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad
PROFINET Conformance Class A för utbyte av data i realtid
Automatisk identifiering av apparater som försörjs med ström enligt IEEE-Standard 802.3at eller 802.3af
Meddelanden som prioriteras enligt QoS (Quality-of-Service)
Förbättrad prioritering av datatrafiken för automationsprotokoll
Energy Efficient Ethernet enligt IEEE 802.3az
Överföringshastighet på 10/100/1 000 MBit/s vid alla RJ45-portar
PROFINET PTCP-filter för tillförlitlig kommunikation i PROFINET-nätverk