Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

NEARFI PD 2A ETH B - Induktiva kopplare
1234224

NearFi-Base, kontaktlös energi- och Ethernet-kopplare i realtid, 50 W (US), 100 MBit/s, räckvidd ≤10 mm, M12-skruvanslutning, IP65, kan kombineras med NEARFI PD 2A ETH R. Inte kompatibel med NEARFI 2200 (ny)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kontaktlös – utan slitage eller underhåll
Protokolloberoende och latensfri Ethernet-kommunikation i realtid med 100 Mbit/s (full duplex)
Hög effekt i kompakt kapsling
Diagnostik som syns runt om tack vare en lysande ring på kapslingen
Hög monteringsfrihet genom flexibla tillnärmningsalternativ
Plug-and-Play – lika enkelt som en kontakt
Kapslingsklass IP65

Ofta ställda frågor


När ska jag använda de A-kodade enhetsvarianterna (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

De A-kodade enhetsvarianterna används som ersättare i befintliga system och applikationer. De A-kodade enheterna är inte kompatibla med de L-kodade enheterna (NEARFI 2xxx).


När ska jag använda de L-kodade enhetsvarianterna (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Använd de L-kodade enhetsvarianterna för nya projekt. De L-kodade enheterna möjliggör en fördubbling av räckvidden för dataöverföring, en fördubbling av effekten genom parallellkoppling och andra funktioner. De L-kodade enheterna är inte kompatibla med de A-kodade enheterna.


Uppfyller enheterna kraven på cybersäkerhet i direktivet om radioutrustning (RED)?

Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka res... Visa mer

Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka resurser. Därför gäller inte detta krav för enheterna.
Artikel 3.3, e: Ej tillämplig på enheterna, eftersom inga personuppgifter behandlas och slutanvändarnas integritet inte påverkas
Artikel 3.3, f: Ej tillämplig eftersom enheterna inte används för finansiella transaktioner

Visa mindre