ELR H5-I-SC/500AC-3-IFS
-
Hybridmotorstartare
2905159
Nätverksförberedd hybrid-motorstartare för reversering av 3~ AC-motorer upp till 500 V AC, utgångsström: 3 A, inställningsbar överbelastningsfrånkoppling och skruvanslutning, DIN-skenekontakt finns bifogad.
Produktdetaljer
Produkttyp | Hybridmotorstartare |
Produktfamilj | CONTACTRON |
Driftsätt | 100 % ED |
Antal faser | 3 |
Typ av motorstartare | Fram-/backstyrning |
Kopplingsfrekvens | ≤ 2 Hz (lastberoende) |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,5 W |
Kopplingsfrekvens | ≤ 2 Hz (lastberoende) |
Förlusteffekt maximal | 4,1 W |
Förlusteffekt minimal | 0,88 W |
Kategori | 1 |
Försörjning | |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
Område för styrmatningsspänning | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominell styrmatningsström IS | 60 mA |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
Polaritetsskydd; Parallellpolaritetsdiod | |
Isoleringsegenskaper | |
Märkisolationsspänning | 550 V |
Märkstötspänning | 6 kV |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Isoleringsegenskaper mellan styrsystemsingångs-, styrsystemsströmförsörjningen och hjälpströmkretsen till huvudkretsen | Säker separation (IEC 60947-1) |
Isoleringsegenskaper mellan styrsystemsingångs- och styrsystemsmatningsspänningen till hjälpströmskretsen | Säker isolering (IEC 60947-1) vid hjälpströmkrets ≤ 300 V AC |
Snabbfrånkoppling | |
Diskriminationströskel | > 33 A |
Tillslagstid | < 0,5 s |
AC-utgång | |
Märkdriftspänning Ue | 500 V AC |
Driftspänningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Märkdriftström Ie | 3 A (AC-51) |
3 A (AC-53a) | |
Nätfrekvens | 50/60 Hz |
Lastströmområde | 180 mA ... 3 A (se derating) |
Utlösningskurva enligt IEC 60947-4-2 | Class 10 |
Avkylningstid | 20 min (för Auto-Reset) |
Läckström | 0 mA |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Varistor |
Styrkrets | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Lastkrets | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusindikering | LED (gul) |
Driftindikering | LED grön |
Felindikering | LED röd |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 107 mm |
Djup | 114 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -5 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
UL-godkännande | |
Certifikat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
UL-data | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (säkring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
5 kA (480 V AC (säkring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 3 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
0,5 hp (230 V AC) | |
0,5 hp (240 V AC) | |
1,5 hp (480 V AC) |
Normer / föreskrifter | |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | uppradbar, se derating-diagram för avstånd |
Monteringsläge | lodrät (DIN skena vågrätt, motoröppning nedtill) |
Artikelnr | 2905159 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK7442 |
Produktnyckel | DK7442 |
GTIN | 4046356920131 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 304,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 282,7 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 7e282b9b-ffb8-48dc-9b48-20bbc20cf278 |
Kompatibla produkter
-
-
BRIDGE- 3 - Bygel 2900747
-
BRIDGE- 4 - Bygel 2900748
-
BRIDGE- 5 - Bygel 2900749
-
BRIDGE- 6 - Bygel 2900750
-
BRIDGE- 7 - Bygel 2900751
-
BRIDGE- 8 - Bygel 2900752
-
BRIDGE- 9 - Bygel 2900753
-
BRIDGE-10 - Bygel 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Bygel 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Bygel 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Bygel 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Bygel 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Bygel 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Bygel 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Bygel 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Bygel 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Bygel 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Bygel 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Bygel 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Bygel 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Bygel 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Bygel 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Bygel 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Bygel 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Bygel 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2201937
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901988
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Expansionsmodul 2904473
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN-skenekontakt 2201756
Fördelar
22,5 mm bred
Kablagebesparing
Platsbesparing
Lång livslängd
Trefas trådbryggor
Inställningsbar ström för bimetallfunktion
Koppling med mindre förslitning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge