EM-D-8/4-24DC-IFS
-
Expansionsmodul
2904473
För mer komplexa applikationer med Interface-System-enheter (IFS) erbjuder den nya expansionsmodulen digitala in- och utgångar för att bearbeta fler signaler i fältet. Enkel anslutning via DIN-skene kontakt som slave till en IFS-gateway.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Produktfamilj | CONTACTRON |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Försörjning | |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Nominell styrmatningsström IS | 85 mA (plus utgångarnas lastström) |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd | |
| Digital | |
| Antal | 8 |
| Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC ±20 % |
| Manöverspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Nominell aktiveringsström IC | 3 mA |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd | |
| Digital: Kopplingsutgångar | |
| Antal | 4 |
| Nominell utgångsspänning USO | 24 V DC |
| Restspänning | 1 V |
| Kopplingsström maximal | 23 V DC (US - URest av utgången) |
| Kopplingsström maximal | 500 mA (per utgång) |
| Skyddskoppling | polaritetsskydd parallell, observera säkring (Säkring med max. 8 A F-säkring) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Programmeringsanslutning | |
| Anslutningstyp | S-PORT (hona) |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 12 |
| INTERFACE-system | |
| Anslutningstyp | DIN-skenekontakt |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 5 |
| Data: IFS-gränssnitt | |
| Datahastighet | 76800 Baud |
| Seriell överföringshastighet | 76,8 kbit/s |
| Anslutningstyp | DIN-skenekontakt |
| S-PORT (hankontakt) | |
| Data: Servicegränssnitt | |
| Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
| Anslutningstyp | S-PORT (hona) |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 12 |
| Data: Apparatbuss | |
| Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
| Anslutningstyp | DIN-skenekontakt |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 5 |
| Överföringshastighet | 76,8 kbit/s |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -35 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Normer/föreskrifter | EN 61131-2 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2904473 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK772Z |
| Produktnyckel | DK772Z |
| GTIN | 4046356826051 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 175 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
| Tullnummer | 85389091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | f36182ec-6615-4e00-a646-7d5bfb384917 |
Kompatibla produkter
-
IFS-USB-DATACABLE - Datakabel 2320500
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2201937
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datagränssnitt 2904472
-
IFS-CONFSTICK-L - Minneskomponent 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Minneskomponent 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortsanslutning 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortskontakt 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stickdel 1784729
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge