Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SAC-8P-MS-FR SCO/.../... - Givar-/ställdonskablage
1523696

Givar-/ställdonskablage, 8-polig, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Flexibla lösningar - konfigurerbara material med variabla kabeltyper och kabellängder