EAC-RoHS
Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Ventilkontakt C (8 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Z-diod, kabellängd: 0,6 m
Produkttyp | Givarkabel med ventilkontakter |
Användning | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
0,6 Nm (Ventilkontakt) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | TPU |
Material kapsling ventilkontakt | TPU |
Material handtag | TPU |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material kontakt | CuSn |
Material kontaktinsats ventilkontakt | PA 6.6 |
Material, kontaktyta | Sn |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Karakteristik ventilkontakt | |
Fästskruvar | M2,5 x 27,5 |
Impulseffekt | 40 W (vid 100 µs rektangulär pulsform) |
Plintspänning | 70 V (vid 2 mA konstantström) |
Spärrspänning | 50 V |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 (M12-kontakt) |
Statusindikering | 1 LED |
Statusindikering finns | ja |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilkontakt C (8 mm) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktyta) | |
PA 6.6 (Kontaktledare) | |
TPU (Kapsling) | |
Skyddskoppling | Z-diod |
Kabellängd | 0,6 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 30 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Kabeldiameter | 3x 0,5 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | svart 1, svart 2, grön/gul |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | 39 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | min. 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 1200 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 22,5 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 45 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 15000000, Böjradie: 50 mm, körväg: 0,9 m, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt DIN VDE 0482 |
enligt DIN EN 50265-2-1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | i stort sett oljebeständig |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Drifttemperatur (Ventilkontakt) | -20 °C ... 85 °C (Ventilkontakt) |
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -15 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Ventilkontakt | |
Normbeteckning | Ventilkontakt |
Standarder/föreskrifter | EN 175301-803 |
Artikelnr | 1435441 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1DNA |
Produktnyckel | AF1DNA |
GTIN | 4046356413732 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 42,866 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 40 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nummer: 1317-36-8) | |
SCIP | 4421220f-c8c9-4fbb-9b81-984aa383a58d |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,495 kg CO2e |