UL Listed
Godkännande-ID: E221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Giverkabel, 17-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, skärmad, hane rak M12-SPEEDCON, A-kodad, till hona rak, M12-SPEEDCON, kabellängd: 10 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |