Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SAC-17P-MR/ 5,0-PUR SCO - Givar-/ställdonskablage
1430750

Givar-/ställdonskablage, 17-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, Hane vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 5 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Spara plats - med mångpoliga kontakter