UL Listed
Godkännande-ID: E221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Givar-/ställdonskablage, 12-polig, PUR/PVC, svart RAL 9005, skärmad, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, på Honkontakt rak M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: 3 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |