VIOK 1,5-3D/PE-EX - Givar-/ställdonsplint
3024465

Givar-/ställdonsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Plan 2, 3 och 4, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter