DIKD 1,5-LA 24GN/U-O
-
Givar-/ställdonsplint
2716402
Givar-/ställdonsplint, märkspänning: 250 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonsplint |
Antal anslutningar | 6 |
Antal rader | 3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Spänningsområde ljusindikering | 15 V DC ... 30 V DC |
Strömområde ljusindikering | 1 mA ... 2,5 mA |
Spänningsområde ljusindikering | 15 V DC ... 30 V DC |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 2,5 mm² |
1:a, 2:a och 3:e plan | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Håltolk | A3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 4 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 30 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 250 V |
Märkarea | 2,5 mm² |
Bredd | 6,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 2716402 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BE1217 |
Produktnyckel | BE1217 |
GTIN | 4017918061920 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 20,668 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 20,668 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
SCIP | b449feb5-76b1-4147-b609-b092449e452d |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
EB 80- DIK BU - Insticksbrygga 2715940
-
EB 10- DIK RD - Insticksbrygga 2716774
-
EB 10- DIK BU - Insticksbrygga 2716680
-
EB 10- DIK GY - Insticksbrygga 2715937
-
ATP-DIKD 1,5 - Ändbricka 1413285
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
Fördelar
För optisk signalering av givar- och ställdonskablaget finns plintar med ljusindikering i rött och grönt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge