UVKB 4-FS(4-2,8)TP(2,4X0,8)4L
-
Genomgångsplint
1954443
Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 29 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: TERMI-POINT®, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Hybridplint |
Antal anslutningar | 7 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Antal anslutningar per plan | 7 |
Märkarea | 4 mm² |
Etage 1 unten 1 | |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 8 mm |
TERMI-POINT-kontaktdimensioner | 2,4 x 0,8 mm |
TERMI-POINT-stiftets position | vågrätt |
Håltolk | A3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 4 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 4 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 29 A |
Belastningsström maximal | 29 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Bredd | 6,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
Färg | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnr | 1954443 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BE511X |
Produktnyckel | BE511X |
GTIN | 4017918052591 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 14,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14,6 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bygel 0301505
-
FBI 100- 6 - Fast brygga 0201650
-
FBI 10- 6 - Fast brygga 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast brygga 0201867
-
EB 3- 6 - Insticksbrygga 0201142
-
EB 2- 6 - Insticksbrygga 0201155
-
EB 10- 6 - Insticksbrygga 0201139
-
D-UVKB 4 - Ändbricka 1920024
-
TS-K - Skiljeplatta 1302215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
PSBJ 3/13/4 - Testpropprad 0201304
-
PSB 3/10/4 - Testpropprad 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Förbindning 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Förbindning 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Förbindning 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Förbindning 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Förbindning 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Förbindning 3240056
-
PT/FS 2,8 - Isolerstopphylsa 1406700
-
PT/FS 6,3 - Isolerstopphylsa 0604707
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge